??
Selección de modelo CAD
K0671.2500X40
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0671 - Volantes DIN 950 de fundición gris
Lista de materiales
K0671.2500X40
BESTKIPP
Referencia
K0671.2500X40
AUSF
Versión
Empuñadura bombeada fija, cubo sin ranura
MATERIAL
Material
Fundición gris
D1
Diámetro
500 mm
D2
Diámetro
40 mm / inch
D3
Diámetro
79 mm
L1
Anchura
45 mm
L3
Anchura
72 mm
B3
Anchura
12 mm
T
Profundidad
43.3 mm
SPEICHEN
Número de radios
5
GEW
Peso aprox.
14.9870 kg
GRIFF1
Empuñadura bombeada fija DIN 39, forma E
Ø36 x M 16 x 112
GRIFF2
Empuñadura bombeada giratoria DIN 98, forma E
-
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245066261
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions